You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E11535

Prise à câbler

E11535

SDOAH030MSSFKPG

Prise à câbler

E11535

SDOAH030MSSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 25
Dimensions [mm] 35 x 20 x 30
Matières PBT
Matière du corps PBT
Matière écrou moleté PA
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: C; Corps: PBT; Verrouillage: PA