Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting per module / steekplaats [A] | 2 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 6 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Gewicht [g] | 795,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 21 x 26 x 145 | ||||||||
Materialen | PBT-GF20; messing vernikkeld | ||||||||
Materiaal gegoten onderdeel | PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld | ||||||||
Aantal poorten centraalverdeler | 8 | ||||||||
Uitvoering connector | M8 | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 5 m, PUR, zwart, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |
Aansluiting | Connector: 8 x M8; codering: A; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld |
---|