You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E11217

Répartiteur

E11217

ZDO8F04HMSS0005H10

Répartiteur

E11217

ZDO8F04HMSS0005H10

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Classe de protection III
Courant de sortie par module / emplacement [A] 2
Courant de sortie total [A] 6
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...80
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 795,8
Dimensions [mm] 21 x 26 x 145
Matières PBT GF20; laiton nickelé
Matière du corps PBT-GF 20 / laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur 8
Type connecteur M8
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 10 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
cycles de courbure > 5 Mio.
sollicitation de torsion ± 180 °/m
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 16 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - emplacement
Raccordement Connecteur: 8 x M8; codage: A; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré