You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E11091

Aansluitkabel met connector female

E11091

ADOAF030VAS0020E03

Aansluitkabel met connector female

E11091

ADOAF030VAS0020E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse III
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 17 x 10 x 26
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer 1.4305 (roestvast staal / 303)
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 20 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)