You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E11091

Câble avec prise femelle

E11091

ADOAF030VAS0020E03

Câble avec prise femelle

E11091

ADOAF030VAS0020E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 60 AC / < 75 DC
Classe de protection III
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 17 x 10 x 26
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté inox (1.4305/303)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 20 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4305/303)