Voedingsspanning [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Afmetingen [mm] | 17 x 10 x 26 |
---|---|
Materialen | TPU |
Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
Materiaal overwerpmoer | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 10 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Aansluiting | Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303) |
---|