Tension d'alimentation [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Dimensions [mm] | 17 x 10 x 26 |
---|---|
Matières | TPU |
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | inox (1.4305/303) |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Raccordement | Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4305/303) |
---|