Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij |
---|
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Materialen | TPU |
---|---|
Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld |
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld |