You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10987

Câble de connexion

E10987

VDOGF030MSS0002H03STGH030MSS

Câble de connexion

E10987

VDOGF030MSS0002H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Caractéristique spécifique Sans halogène
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Classe de protection III
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé