You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10956

Aansluitkabel met connector female

E10956

ADOGH050VAS0025E05

Aansluitkabel met connector female

E10956

ADOGH050VAS0025E05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • cruus
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 30 AC / < 36 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...100
Beschermklasse IP 68
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 15 x 15 x 46
Materialen PVC
Materiaal gegoten onderdeel PVC
Materiaal overwerpmoer 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 25 m, PVC, oranje, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm