You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10956

Câble avec prise femelle

E10956

ADOGH050VAS0025E05

Câble avec prise femelle

E10956

ADOGH050VAS0025E05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • cruus
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...100
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Dimensions [mm] 15 x 15 x 46
Matières PVC
Matière du corps PVC
Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 25 m, PVC, orange, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm