You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10895

Aansluitkabel met connector female

E10895

ADOGK120MSS0005A

Aansluitkabel met connector female

E10895

ADOGK120MSS0005A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 65
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 26 x 26 x 49
Materialen messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel messing, vernikkeld
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M23, recht; Behuizing: messing, vernikkeld; Vergrendeling: messing, vernikkeld