Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Dimensions [mm] | 26 x 26 x 49 |
---|---|
Matières | laiton nickelé |
Matière du corps | laiton, nickelé |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 5 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm ) |
Raccordement | Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé |
---|