You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10832

Verbindingskabel

E10832

VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS

Verbindingskabel

E10832

VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Materialen TPU
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 1 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; bestraald; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )