You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10832

Câble de connexion

E10832

VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS

Câble de connexion

E10832

VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Matières TPU
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 1 m, PVC, orange, Ø 5 mm; irradié; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )