You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10780

Verbindingskabel

E10780

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

Verbindingskabel

E10780

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 250 AC/DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 68
Mechanische eigenschappen
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Materiaal overwerpmoer ZnAl / Ni
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: ZnAl / Ni
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 7 m, PUR / PVC, zwart; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: ZnAl / Ni