You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10780

Câble de connexion

E10780

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

Câble de connexion

E10780

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC/DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Matières PUR
Matière du corps PUR
Matière écrou moleté ZnAl / Ni
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: ZnAl / Ni
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 7 m, PUR / PVC, noir; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: ZnAl / Ni