Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|
Voedingsspanning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Afmetingen [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
---|---|
Materialen | PVC |
Materiaal gegoten onderdeel | PVC |
Materiaal overwerpmoer | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 10 m, PVC, oranje, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² (72 x Ø 0,05 mm ) |
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld |
---|