You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10739

Câble avec prise femelle

E10739

ADOAH040VAS0010E03

Câble avec prise femelle

E10739

ADOAH040VAS0010E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 26,5 x 15 x 38,5
Matières PVC
Matière du corps PVC
Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² (72 x Ø 0,05 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré