You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10717

Aansluitkabel met connector female

E10717

ADOGH042MSS0005E04

Aansluitkabel met connector female

E10717

ADOGH042MSS0005E04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 15 x 15 x 42
Materialen PVC transparant
Materiaal gegoten onderdeel PVC, transparant
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC, transparant; Vergrendeling: messing, vernikkeld