You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10717

Câble avec prise femelle

E10717

ADOGH042MSS0005E04

Câble avec prise femelle

E10717

ADOGH042MSS0005E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 15 x 15 x 42
Matières PVC transparent
Matière du corps PVC, transparent
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC, transparent; Verrouillage: laiton, nickelé