You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10699

Aansluitkabel met connector female

E10699

ADOAH050MSS0005B05

Aansluitkabel met connector female

E10699

ADOAH050MSS0005B05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: EVC074 Productvergelijking: E10699 / EVC074 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 30 AC / < 36 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 27 x 15 x 39
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PUR, zwart; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld