You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10699

Câble avec prise femelle

E10699

ADOAH050MSS0005B05

Câble avec prise femelle

E10699

ADOAH050MSS0005B05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: EVC074 Comparaison de produits: E10699 / EVC074 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 27 x 15 x 39
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PUR, noir; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé