You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10672

Verbindingskabel met ventielstekker

E10672

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Verbindingskabel met ventielstekker

E10672

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 24 AC/DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 65
Mechanische eigenschappen
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld