You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10672

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

E10672

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

E10672

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 24 AC/DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 65
Données mécaniques
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé