Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Stroombelasting per module / steekplaats [A] | 4 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 10 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -15...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Afmetingen [mm] | 28 x 60 x 152 |
---|---|
Materialen | TPU |
Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
Aantal poorten centraalverdeler | 8 |
Uitvoering connector | M12 |
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M23; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm |
---|
Connector: 8 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm |