Caractéristique spécifique | Sans silicone; contacts dorés |
---|---|
Sans silicone | oui |
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Courant de sortie par module / emplacement [A] | 4 |
Courant de sortie total [A] | 10 |
Température ambiante [°C] | -15...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Dimensions [mm] | 28 x 60 x 152 |
---|---|
Matières | TPU |
Matière du corps | TPU |
Nombre d'emplacements répartiteur | 8 |
Type connecteur | M12 |
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M23; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm |
---|
Connecteur: 8 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm |