Voedingsspanning [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Afmetingen [mm] | 25 x 13 x 42 |
---|---|
Materialen | PA (polyamide) |
Materiaal gegoten onderdeel | PA (polyamide) |
Materiaal overwerpmoer | ZnAl / Ni |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: ZnAl / Ni |
---|