Tension d'alimentation [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Dimensions [mm] | 25 x 13 x 42 |
---|---|
Matières | PA |
Matière du corps | PA |
Matière écrou moleté | ZnAl / Ni |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: ZnAl / Ni |
---|