Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|
Elektrische uitvoering | PNP |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Materialen | PUR |
---|---|
Materiaal gegoten onderdeel | PUR |
Materiaal overwerpmoer | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 20 m, PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Aansluiting | Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303) |
---|