Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|
Technologie | PNP |
---|
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Matières | PUR |
---|---|
Matière du corps | PUR |
Matière écrou moleté | inox (1.4305/303) |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 20 m, PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303) |
---|