You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10562

Verbindingskabel

E10562

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Verbindingskabel

E10562

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E10633 Productvergelijking: E10562 / E10633 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...70
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Materialen PA 6.6
Materiaal gegoten onderdeel PA 6.6
Materiaal overwerpmoer aluminium, zwart geanodiseerd
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA 6.6; Vergrendeling: aluminium, zwart geanodiseerd
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 1 m, PVC, oranje; bestraald; 3 x 0,34 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PA 6.6; Vergrendeling: aluminium, zwart geanodiseerd