Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|
Technologie | PNP |
---|
Température ambiante [°C] | -20...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Matières | PA 6.6 |
---|---|
Matière du corps | PA 6.6 |
Matière écrou moleté | aluminium, anodisé |
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: aluminium, anodisé |
Raccordement | Câble: 1 m, PVC, orange; irradié; 3 x 0,34 mm² |
---|
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: aluminium, anodisé |