You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10560

Aansluitkabel met connector female

E10560

ADOGH040MSS0020E03

Aansluitkabel met connector female

E10560

ADOGH040MSS0020E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 250 AC / < 300 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...70
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 15 x 15 x 35
Materialen PA 6.6
Materiaal gegoten onderdeel PA 6.6
Materiaal overwerpmoer POM
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 20 m, PVC, geel, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA 6.6; Vergrendeling: POM