You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10560

Câble avec prise femelle

E10560

ADOGH040MSS0020E03

Câble avec prise femelle

E10560

ADOGH040MSS0020E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...70
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 15 x 15 x 35
Matières PA 6.6
Matière du corps PA 6.6
Matière écrou moleté POM
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 20 m, PVC, jaune, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: POM