You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10472

Inbouwstekker

E10472

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Inbouwstekker

E10472

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 55 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...85
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Montageschroefdraad PG 13.5
Materialen messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,055 m, PVC; 2 x 0,25 mm²
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: messing, vernikkeld