You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10472

Embase mâle

E10472

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Embase mâle

E10472

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 55 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Filetage PG 13.5
Matières laiton nickelé
Matière du corps laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 0,055 m, PVC; 2 x 0,25 mm²
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: laiton, nickelé