Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Afmetingen [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materialen | TPU |
Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm |
Aansluiting | Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm |