- Produits
- E10470
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Dimensions [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Matières | TPU |
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 0,6 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm |