Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|
Elektrische uitvoering | PNP |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Materialen | TPU transparant |
---|---|
Materiaal gegoten onderdeel | TPU, transparant |
Materiaal overwerpmoer | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 15 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Aansluiting | Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, transparant; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Aandraaimoment: 0,5 Nm |
---|