Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|
Technologie | PNP |
---|
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Matières | TPU transparent |
---|---|
Matière du corps | TPU, transparent |
Matière écrou moleté | inox (1.4404 / 316L) |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 15 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Couple de serrage: 0,5 Nm |
---|