Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij |
---|
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Materialen | TPU transparant |
---|---|
Materiaal gegoten onderdeel | TPU, transparant |
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Aansluiting | Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, transparant; Vergrendeling: Snap-in |
---|