You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10218

Câble avec prise femelle

E10218

ADOAG032--S0002A03

Câble avec prise femelle

E10218

ADOAG032--S0002A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Caractéristique spécifique Sans halogène
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Classe de protection III
Sorties
Technologie PNP
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 65
Données mécaniques
Matières TPU transparent
Matière du corps TPU, transparent
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: A clipser