Voedingsspanning [V] | < 250 AC/DC |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Materialen | PA (polyamide) |
---|---|
Materiaal gegoten onderdeel | PA (polyamide) |
Materiaal overwerpmoer | zinkdrukgiet, vernikkeld |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluitklemmen: ...0,75 mm²; Wartel: PG 7 |
Aansluiting | Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld |
---|