You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10187

Prise à câbler

E10187

SDOAH040ZDSFKPG

Prise à câbler

E10187

SDOAH040ZDSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E11509 Comparaison de produits: E10187 / E11509 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC/DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Matières PA
Matière du corps PA
Matière écrou moleté zamac, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Presse-étoupe: PG 7
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: zamac, nickelé