Voedingsspanning [V] | 8...32 DC |
---|
Totaal aantal in- en uitgangen | 64 |
---|---|
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 32; Aantal analoge ingangen: 16; Aantal frequentie-ingangen: 16; Aantal weerstandsingangen: 6; Aantal digitale uitgangen: 32; Aantal analoge uitgangen: 2 |
Aantal frequentie-ingangen | 16 |
---|---|
Aantal weerstandsingangen | 6 |
Aantal digitale ingangen | 32 |
Aantal analoge ingangen | 16 |
Analoge ingangsstroom [mA] | 0...20 |
Analoge ingangsspanning [V] | 0...32 |
Aantal digitale uitgangen | 32 |
---|---|
Aantal analoge uitgangen | 2 |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0,2...10 |
Aantal PWM-uitgangen | 28 |
Aantal PWM-I-uitgangen | 18 |
Aantal uitgangen met H-bruggen | 2 |
Instelmogelijkheden | in- / uitgangsfunktionaliteiten |
---|---|
PLC functionaliteit volgens IEC 61131-3 | ja |
Aantal CAN-interfaces | 5 |
---|---|
Aantal RS232-interfaces | 1 |
Aantal USB-interfaces | 1 |
Gewicht [g] | 1774,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 153 x 43 x 277 |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|