You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. CR0153

Système de commande programmable pour engins mobiles

CR0153

R360/32bit Ext/64 I/O/ISO

Système de commande programmable pour engins mobiles

CR0153

R360/32bit Ext/64 I/O/ISO

  • Pour des fonctions de commande complexes dans les machines agricoles et forestières
  • Avec de nombreuses entrées et sorties multifonctions configurables
  • Interfaces CAN puissantes avec protocole ISOBUS
  • Librement programmable suivant CEI 61131-3 avec CODESYS
  • Homologation de type e1 de l'office fédéral allemand sur la circulation des véhicules automobiles
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
  • e1r
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 8...32 DC
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties 64
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 32; Nombre des entrées analogiques: 16; Nombre des entrées fréquence: 16; Nombre des entrées résistance: 6; Nombre des sorties TOR: 32; Nombre des sorties analogiques: 2
Entrées
Nombre des entrées fréquence 16
Nombre des entrées résistance 6
Nombre des entrées TOR 32
Nombre des entrées analogiques 16
Entrée analogique (courant) [mA] 0...20
Entrée analogique (tension) [V] 0...32
Sorties
Nombre des sorties TOR 32
Nombre des sorties analogiques 2
Sortie analogique (tension) [V] 0,2...10
Nombre des sorties PWM 28
Nombre des sorties PWM-I 18
Nombre des sorties shunt H 2
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage fonctions d'entrée/de sortie
Fonctionnement API selon CEI 61131-3 oui
Interfaces
Nombre des interfaces CAN 5
Nombre des interfaces RS232 1
Nombre des interfaces USB 1
Données mécaniques
Poids [g] 1774,5
Dimensions [mm] 153 x 43 x 277
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces