You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. AC2803

AS-Interface schakelkastmodule

AC2803

CabinetModule 4DI 4DO R C

AS-Interface schakelkastmodule

AC2803

CabinetModule 4DI 4DO R C

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: AC2258 Productvergelijking: AC2803 / AC2258 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • asi
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA] < 280
Stroombelasting gezamenlijk [A] 6
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale ingangen: 4; Aantal relaisuitgangen: 4
Ingangen
Aantal digitale ingangen 4
Ingangsverdeling digitale ingangen PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen AS-i
Industriële voedingen [V] 18...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] 200
Ingangsstroom high [mA] > 3
Ingangsstroom low [mA] < 1,5
Schakelniveau High [V] > 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering AS-i
Spanningsbereik DC [V] 24
Spanningsbereik AC [V] 240
Stroombelasting per uitgang [mA] 2500
Aantal relaisuitgangen 4
Galvanisch ontkoppeld ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...50
Beschermklasse IP 20
Toelatingen / testen
EMC
EN 50295
EN 50178
AS-i parameters
AS-i profiel S-7.0
AS-i I/O configuratie [hex] 7
AS-i ID-code [hex] 0
AS-i certificaat 11601
Mechanische eigenschappen
Wijze van montage Rail- en wandmontage; modulair aansluitbaar
Afmetingen [mm] 45 x 135 x 51,5
Materialen PA (polyamide); PVC
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus LED, geel
in bedrijf LED, groen
Toebehoren
Toebehoren (optioneel)
Combicon stekker:, E70198
Opmerkingen
Opmerkingen
Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting COMBICON: