You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. AC2803

Module d'armoire AS-Interface

AC2803

CabinetModule 4DI 4DO R C

Module d'armoire AS-Interface

AC2803

CabinetModule 4DI 4DO R C

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: AC2258 Comparaison de produits: AC2803 / AC2258 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • asi
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation [mA] < 280
Courant de sortie total [A] 6
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties relais: 4
Entrées
Nombre des entrées TOR 4
Technologie des entrées TOR PNP
Alimentation capteurs, entrées AS-i
Alimentation en tension [V] 18...30
Courant max. total des entrées [mA] 200
Courant d’entrée niveau haut [mA] > 3
Courant d’entrée niveau bas [mA] < 1,5
Niveau du signal logique haut [V] > 10
Protection courts-circuits des entrées TOR oui
Sorties
Technologie AS-i
Plage de tension DC [V] 24
Plage de tension AC [V] 240
Courant max. par sortie [mA] 2500
Nombre des sorties relais 4
Séparation galvanique oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...50
Indice de protection IP 20
Tests / homologations
CEM
EN 50295
EN 50178
Classification AS-i
Profil AS-i S-7.0
Configuration E/S AS-i [hex] 7
Code ID AS-i [hex] 0
Certificat AS-i 11601
Données mécaniques
Type de montage Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière; Modules interconnectables
Dimensions [mm] 45 x 135 x 51,5
Matières PA; PVC
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation LED, jaune
fonctionnement LED, vert
Accessoires
Accessoires en option
bornier débrochable:, E70198
Remarques
Remarques
Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe :
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement COMBICON: