Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
26,5...31,6 DC |
Stroomopname [mA] |
< 280 |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Stroombelasting gezamenlijk [A] |
4 |
Watchdog geïntegreerd |
ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 4 |
Ingangen
Aantal digitale ingangen |
4 |
Ingangsverdeling digitale ingangen |
PNP |
Sensor voedingsspanning van de ingangen |
volgens PELV |
Industriële voedingen [V] |
20...30 |
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] |
200 |
Ingangsstroom high [mA] |
> 5 |
Ingangsstroom low [mA] |
< 1,5 |
Schakelniveau High [V] |
> 10 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Aantal digitale uitgangen |
4 |
Indeling |
PNP |
Spanningsbereik DC [V] |
18...30; (volgens PELV) |
Stroombelasting per uitgang [mA] |
1000 |
Kortsluitvast |
ja |
Galvanisch ontkoppeld |
ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 00 |
AS-i parameters
AS-i profiel |
S-7.0 |
AS-i I/O configuratie [hex] |
7 |
AS-i ID-code [hex] |
0 |
AS-i certificaat |
06101 |
Mechanische eigenschappen
Wijze van montage |
Rail- en wandmontage; modulair aansluitbaar |
Materialen |
PA (polyamide); PVC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
4 x LED, geel ingang |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
schakelstatus |
4 x LED, geel Uitgang |
kortsluiting |
1 x LED, rood |
|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
Combicon stekker:, E70198 |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |